Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-VSCD-5.0Q
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, CD
Best.-Nr. 1935980500
Art SAIL-VSCD-5.0Q
GTIN (EAN) 4032248606313
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 159 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Technische Daten

Ausführung Kabelende offen - Ventilstecker
Codierung Bauform C DIN (8 mm)
LED Ja
Nennspannung 24 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67, im verschraubten Zustand
Schutzbeschaltung Varistor
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,75 mm²
Außendurchmesser 4.6 mm ± 0.2 mm
Halogene Nein
Kabellänge 5 m
Mantelfarbe schwarz
Polzahl 3
Schleppkettentauglichkeit Ja
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -50...80 °C

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1935981000
Art: SAIL-VSCD-10Q
Ausfuehrung:
Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, CD
 
Best.-Nr.: 1935981500
Art: SAIL-VSCD-15Q
Ausfuehrung:
Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, CD