Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDU 2.5N BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr. 1933710000
Art ZDU 2.5N BL
GTIN (EAN) 4032248586745
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 38,5 mm
Tiefe (inch) 1,516 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 39 mm
Höhe 50,5 mm
Höhe (inch) 1,988 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 5,48 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 30 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 24 A
Strom Gr C (CSA) 24 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1842498

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 30 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr C (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 20 A
Strom Gr C (cURus) 20 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 24

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS INMETRO RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1933700000
Art: ZDU 2.5N
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1316880000
Art: ZDU 2.5N OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr.: 1933720000
Art: ZDU 2.5N/3AN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1933730000
Art: ZDU 2.5N/3AN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 1933740000
Art: ZDU 2.5N/4AN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1933750000
Art: ZDU 2.5N/4AN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 1316890000
Art: ZDU 2.5N/4AN OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange