Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SV 7.62HP/10/90SF 3.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine 1930570000
Tipo SV 7.62HP/10/90SF 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248580545
CPZ 18 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 57 A
UL: 300 V / 40.5 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 28,3 mm
Profondità (pollici) 1,114 inch
Posizione verticale 14,9 mm
Altezza (pollici) 0,587 inch
Altezza minima 11,4 mm
Larghezza 91,44 mm
Larghezza (pollici) 3,6 inch
Peso netto 17 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P) 7,62 mm
Passo in pollici (P) 0,3 "
Angolo di uscita 90°
Numero di poli 10
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 3,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare +0,1 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare 0,8 x 1,0 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,4 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
L1 in mm 68,58 mm
L1 in pollici 2,7 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 Protezione per le dita sopra il circuito stampato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Grado di protezione IP20, completamente montato
Resistenza di passaggio 2,00 mΩ
Codificabile
Cicli di inserimento 25

Dati del materiale

Materiale isolante PA GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti II
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 500
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega di rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 130 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 130 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 57 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 41 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 41 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 41 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 630 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 420 A
Distanza in aria, min. 6,9 mm
Distanza superficiale, min. 9,6 mm

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 35 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 35 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 5 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 600 V
Tensione nominale (Gruppo F / UL 1059) 744 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 40,5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 40,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 5 A
Corrente nominale (Gruppo F / UL 1059) 40,5 A
Distanza in aria, min. 6,9 mm
Distanza superficiale, min. 9,6 mm
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 349 mm
Larghezza VPE 145 mm
Altezza VPE 41 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Diametro del foro di equipaggiamento D = 1,4+0,1 mm iniziando con 8 poli
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1930490000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/02/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930500000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/03/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930510000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/04/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930520000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/05/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930530000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/06/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930540000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/07/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930550000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/08/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930560000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/09/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1930580000
Colori: nero
Tipo: SV 7.62HP/11/90SF 3.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 7.62 mm, Numero di poli: 11, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi