Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 20 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Číslo objednávky
1927352000
Typ
SAIL-M8BW-3L20V
GTIN (EAN)
4050118450828
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
400 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Technické specifikace kabelu
Barevné kódování
hnědá, modrá, černá
Barva opláštění
černá
Délka kabelu
20 m
Halogen
Ano
Izolace
PVC
Konfigurovatelná délka kabelu
Ne
Materiál pláště
PVC
Odolnost proti zkrutu
0 °/m
Odolnost vůči jiskrám ze sváření
Ne
Odolné vůči perlám kovu ze svařování
Ne
Počet pólů
3
Průřez jádra
0,25 mm²
Stíněný
Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé
-5...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární
-30...80 °C
Vhodné pro nosiče kabelů
Ne
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM
2464 (80 °C / 300 V)
Vnější průměr
4.5 mm ± 0.2 mm
Zesítěné vyzařování
Ne
Všeobecné technické údaje
Cykly zapojování
≥ 100
Hlavní materiál krytu
PUR
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
24 V
Jmenovitý proud
4 A
Kódování
A-kódování
LED
Ano
Materiál kroužku se závitem
Mosaz poniklovaná
Povrch kontaktu
Pozlacené
Připojovací závit
M12 / M8
Rozsah teplot krytu
-25…+85 °C
Stupeň krytí
IP67, IP68, přišroubované, IP65, IP66
Verze
Samice, zahnutý
Závažnost znečištění
3
propojeno můstkem
Ne
Elektrické vlastnosti
Izolační síla
108 Ω
Jmenovité napětí
24 V
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Č. osvědčení (CSA)
200039-2372994
Standardy
Standardní konektor
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
volný konec vodiče
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
M8, IP69, Kontakt samice, S úhlem 90°, Plast, LED, nestíněné
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 10 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 15 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 3 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 20 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 10 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 15 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 3 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12 / M8, Počet pólů : 3, 5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.