Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MHS 6
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Tragschienengehäuse, OMNIMATE Housing - MICROBOX kieselgrau, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 6.1 mm
Best.-Nr. 1925740000
Art MHS 6
GTIN (EAN) 4032248567935
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 88,1 mm
Tiefe (inch) 3,468 inch
Höhe 97,8 mm
Höhe (inch) 3,85 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Länge 0 mm
Nettogewicht 33,1 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 10 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Isolierstoff Wemid (PA)
Isolierstoffgruppe IIIa
Oberfläche unbehandelt
Werkstoff PA 66/6

Allgemeine Daten

Farbe kieselgrau
Farbtabelle (ähnlich) RAL 7032
Schutzart IP20
Vergießbarkeit Ja

Bauform - IN-Anforderungen

Leiterplattenstärke 1 mm
Toleranz der Leiterplattenkontur ±0,1 mm

Baugruppeneigenschaften

Anzahl Anschlussebenen
Leiterplattenanzahl, max.
Anzahl Lüftungsöffnungen
Dauerstrom der Querverbindung 10 A
Dauerstrom der Querverbindung/Leiterplatte 32 A
Querverbindung Ja
Art der LP-Kontaktierung Lötanschluss, direkt
Anschlussart Zugbügelanschluss

Gehäuseeigenschaften

Schwenkdeckel montierbar Nein
Markierer integrierbar Ja
Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert Nein
Dauerstrom der Querverbindung 10 A
Querverbindung Ja
Anzahl Anschlussebenen

Anschlusssteckverbinder

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 4 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-05-01
ECLASS 14.0 27-19-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile