Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12WM12W-4-3.0V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. 1925390300
Art SAIL-M12WM12W-4-3.0V
GTIN (EAN) 4032248569946
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 151,97 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12 / M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Zinkdruckguss
Nennspannung 250 V
Nennstrom 4 A
Schock- und Vibrationssicher gemäß Abschnitt B
Schutzart IP67, IP68, Vollständig montiert, IP65, IP66
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+85 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,34 mm²
Außendurchmesser 5.3 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung braun, weiß, blau, schwarz
Geschirmt Nein
Halogene Ja
Isolation PVC
Kabellänge 3 m
Konfigurierbare Kabellänge Ja
Mantel nach UL AWM style 2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PVC
Polzahl 4
Schleppkettentauglichkeit Nein
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -30...80 °C
Torsionsfestigkeit 0 °/m

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 250 V

Normen

Schock- und Vibrationssicher gemäß Abschnitt B
Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Stecker links

Stecker links M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1925390050
Art: SAIL-M12WM12W-4-0.5V
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 0.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1925390150
Art: SAIL-M12WM12W-4-1.5V
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1925391000
Art: SAIL-M12WM12W-4-10V
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1925390500
Art: SAIL-M12WM12W-4-5.0V
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile