Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WTL 35/1STB/WQV
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 125, 2
Nr zam. 1925050000
Typ WTL 35/1STB/WQV
GTIN (EAN) 4032248566150
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 67,5 mm
Głębokość (cale) 2,657 inch
Wysokość 100 mm
Wysokość (cale) 3,937 inch
Szerokość 16 mm
Szerokość (cale) 0,63 inch
Masa netto 94,688 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Informacje ogólne

Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2

Złączki rozłączalne

Moment dokręcający max. śruby rozdzielczej 2,4 Nm
Moment dokręcający min. śruby rozdzielczej 1,7 Nm
Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna ślizgowo
zintegrowane gniazdo kontrolne Tak

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 35 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 125 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 125 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, element odłączający, z gniazdami, do przykręcanego połączenia poprzecznego, zamknięte
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 18 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 4 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 6,5 x 1,2 mm
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Zakres zaciskania, min. 4 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B9
śruba dociskowa M 6

wymiary

przesunięcie TS 35 50 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1925060000
Typ: WTL 35/1STB
Wersja:
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 125, 2
 
Nr zam.: 1925030000
Typ: WTL 35/2STB
Wersja:
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 125, 2
 
Nr zam.: 2699500000
Typ: WTL 35/2STB BL
Wersja:
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 125, 2