Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZDK 2.5/3AN PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złączka szeregowa dwupoziomowa, złącze sprężynowe, 2.5 mm², 800 V, 300 A (2,5 mm²), zielony / żółty
Nr zam. 1924470000
Typ ZDK 2.5/3AN PE
GTIN (EAN) 4032248563906
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 50,5 mm
Głębokość (cale) 1,988 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 51,5 mm
Wysokość 93 mm
Wysokość (cale) 3,661 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 20,66 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Ślad węglowy produktu
Kołyska do bramy 0.241 kg CO2 eq.

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO16ATEX1729U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD16.0025U
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 2.5 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 2.5 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-2
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
płyta wsporna co 20 cm Nie
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Normy IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 30 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 300 V
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1842498
Prąd Gr B (CSA) 24 A
Prąd Gr C (CSA) 24 A

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 30 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze sprężynowe, Z przyłączem PE, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Tak
Szyna TS 35
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 2,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2

wymiary

przesunięcie TS 35 25,5 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04
ECLASS 14.0 27-25-01-04
ECLASS 15.0 27-25-01-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUS DEMKOATEX IECEXULD INMETRO UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów