Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ZDK 2.5/3AN PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Kétemeletes sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 2.5 mm², 800 V, 300 A (2,5 mm²), Zöld / sárga
Rendelési szám 1924470000
Típus ZDK 2.5/3AN PE
GTIN (EAN) 4032248563906
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 50,5 mm
Mélység (coll) 1,988 inch
Mélység DIN sínnel együtt 51,5 mm
Magasság 93 mm
Magasság (coll) 3,661 inch
Szélesség 5,1 mm
Szélesség (coll) 0,201 inch
Nettó tömeg 20,66 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Termék karbonlábnyoma
Keret kapuhoz 0.241 kg CO2 eq.

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) DEMKO16ATEX1729U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXULD16.0025U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm²
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín Zöld / sárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Húzókengyeles csatlakozás, PE-csatlakozással, Egyik oldalon szabad vég
Véglap szükséges Igen
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Igen
PE-csatlakozás Igen
Sín TS 35
PE működés Igen
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 24 A
C feszültség nagyság (CSA) 300 V
C áram nagyság (CSA) 24 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1842498
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 30 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Rögzítőlemez, 200 mm-enként Nem

Méretek

TS 35 eltolás 25,5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Névleges feszültség 800 V
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 800 V
Névleges DC feszültség 800 V
Szabványok IEC 60947-7-2
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,33 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapocs felé 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,77 W
Szennyezés súlyossága 3

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Húzórugós csatlakozás
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 10 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A2
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,05 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 24
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 4 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 30 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 30 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 12 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-2
Sín TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 24

Letöltések

Besorolások

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04
ECLASS 14.0 27-25-01-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS DEMKOATEX IECEXULD INMETRO UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Nincs termék ebben a csoportban.
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek