Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG H M25 MS
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam. 1921740000
Typ VG H M25 MS
GTIN (EAN) 4032248563012
Ilość 25 Szt.
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2024-08-31

Wymiary i masa

Wysokość 11,5 mm
Wysokość (cale) 0,453 inch
Szerokość 25 mm
Szerokość (cale) 0,984 inch
Masa netto 18,76 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna, M 25
Halogenki Tak
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym NBR
Stopień ochrony IP65
długość gwintu 8 mm
gwint (zewnętrzny) M 25
rodzaj ochrony z GWDR IP65
rozmiar klucza 25 mm
rozmiar klucza 1 25 mm
rozmiar klucza 2 25 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo mosiądz, niklowany
uszczelka NBR
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 1 8,5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 2 11,5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 3 14,5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 4 18 mm
wkładka uszczelniająca NBR
zakres temperatur roboczych, maks. 60 °C
zakres temperatur roboczych, min. -20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 18 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 8,5 mm

Pobieranie

Eplan Data Portal Eplan data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1921720000
Typ: VG H M20 MS
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1921760000
Typ: VG H M32 MS
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1656390000
Typ: KV 11-M
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1656400000
Typ: KV 13-M
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1656410000
Typ: KV 16-M
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1656420000
Typ: KV 21-M
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1656430000
Typ: KV 29-M
Wersja:
VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne