Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VG H M25 MS
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, ottone, nichelato
N. d’ordine 1921740000
Tipo VG H M25 MS
GTIN (EAN) 4032248563012
CPZ 25 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2024-08-31

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 11,5 mm
Altezza (pollici) 0,453 inch
Larghezza 25 mm
Larghezza (pollici) 0,984 inch
Peso netto 18,76 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Alogeni
Apertura della chiave 25 mm
Apertura della chiave 1 25 mm
Apertura della chiave 2 25 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 60 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -20 °C
Diametro cavo, esterno, max. 18 mm
Diametro cavo, esterno, min. 8,5 mm
Filettatura (esterna) M 25
Grado di protezione IP65
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP65
Guarnizione NBR
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 1 8,5 mm
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 2 11,5 mm
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 3 14,5 mm
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 4 18 mm
Inserto di tenuta stagna NBR
Lunghezza filettatura 8 mm
Materiale ottone, nichelato
O-ring NBR
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi metrico, M 25

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1921720000
Tipo: VG H M20 MS
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1921760000
Tipo: VG H M32 MS
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1921770000
Tipo: VG H M40 MS
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1656390000
Tipo: KV 11-M
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1656400000
Tipo: KV 13-M
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1656410000
Tipo: KV 16-M
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1656420000
Tipo: KV 21-M
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1656430000
Tipo: KV 29-M
Versione:
VG H (pressacavo dimezzato HDC), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, ottone, nichelato
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi