Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
B2L 3.50/04/180 SN BK BX   Ne használja a terméket új fejlesztésekhez
         

A kép illusztráció

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 180°, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1 mm², Doboz
Rendelési szám 1920840000
Típus B2L 3.50/04/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248561711
Qty. 252 pc(s).
Termékadatok IEC: 200 V / 10.3 A / 0.2 - 1 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Csomagolás Doboz
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2023-12-31
Alternatív termék 1277460000

Méretek és tömegek

Mélység 20,8 mm
Mélység (coll) 0,819 inch
Magasság 15,7 mm
Magasság (coll) 0,618 inch
Szélesség 7 mm
Szélesség (coll) 0,276 inch
Nettó tömeg 2,076 g

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat B2L/S2L 3.50 - 2-soros
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika Húzórugós csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 3,5 mm
Raszter inch-ben (P) 0,138 "
Vezeték kimeneti irány 180°
Pólusszám 4
L1, mm 3,5 mm
L1, inch 0,138 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 1 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20, teljesen felszerelve
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 7 mm
Csavarhúzó éle 0,4 x 2,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 5 N
Húzóerő / pólus, max. 4 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PBT
Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -30 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 10,3 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 8,7 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 8,9 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 7,4 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 200 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 80 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 2,5 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 77 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 348 mm
VPE szélesség 141 mm
VPE magasság 31 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,08 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 18
Tömör, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 1 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 1 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,14 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 0,34 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,14 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0,34 mm²
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,14 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,14/12 GR SV
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,25 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/12 HBL
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1488444
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 5 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 18
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR) icon
Tanúsítvány száma (UR) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) 50 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • Aranyozott érintkező felület külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • A krimpelési alak érvéghüvelyekhez PZ 1,5 (rendelési szám: 9005990000) vagy PZ 6/5 (rendelési szám: 9011460000) krimpelő szerszámokkal, nagyobb keresztmetszetekhez.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E60693

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek