Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SF 00/12 MC NE RT V2
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, rosso
N. d’ordine 1919280000
Tipo SF 00/12 MC NE RT V2
GTIN (EAN) 4032248555673
CPZ 400 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 3,2 mm
Profondità (pollici) 0,126 inch
Posizione verticale 12 mm
Altezza (pollici) 0,472 inch
Larghezza 3,2 mm
Larghezza (pollici) 0,126 inch
Peso netto 0,16 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati generali

Alogeni No
Campo delle temperature di impiego -40...100 °C
Campo delle temperature di impiego, max. 100 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze
Colori rosso
Dimensioni del campo di siglatura 12 x 3.2 mm
Industrie consigliate Trasporti, Macchine
Larghezza 3,2 mm
Materiale poliammide 66
Numero di marcatori per combinazione 1 MultiCard = Segnafili e segnacavi
Numero di marcatori per unità di imballaggio
Forma di fornitura MultiCard
Tipo di stampa Neutro
stampante compatibile 2715590000
2438520000
2438510000

Segnafili e segnacavi

Alogeni No
Diametro esterno conduttore 1 - 1.3 mm
Diametro esterno del conduttore, max. 1,3 mm
Diametro esterno del conduttore, min. 1 mm
Sezione di collegamento cavo, max. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, min. 0,18 mm²
Sezione di collegamento dei conduttori 0.18 - 0.25 mm²

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1919230000
Tipo: SF 0/12 MC NE RT V2
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, rosso
 
N. d’ordine: 1919320000
Tipo: SF 1/12 MC NE RT V2
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, rosso
 
N. d’ordine: 1919460000
Tipo: SF 2/12 MC NE RT V2
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, rosso
 
N. d’ordine: 1919530000
Tipo: SF 3/12 MC NE RT V2
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, rosso
 
N. d’ordine: 1919570000
Tipo: SF 4/12 MC NE RT V2
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, rosso
 
N. d’ordine: 1919640000
Tipo: SF 5/12 MC NE RT V2
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, rosso
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi