Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KSG M20 BN O NI 2 G20
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KSG (Klippon Standard Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1911560000
Art KSG M20 BN O NI 2 G20
GTIN (EAN) 4032248539604
VPE 20 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-07-30
Produktalternative 1186900000

Abmessungen und Gewichte

Höhe 33 mm
Höhe (inch) 1,299 inch
Länge 33 mm
Länge (inch) 1,299 inch
Nettogewicht 129,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -35 °C...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz CR
Dichtung CR
Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -35 °C
Gewinde (außen) M 20
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 14 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 9,6 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 14 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 9,4 mm
O-Ring NBR
Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 30 mm
Schutzart IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzart mit GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße L30
Verschraubung metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe 25 m (30 Min.)
Werkstoff Messing, vernickelt
Zündschutzart Druckfeste Kapselung Ex d, erhöhte Sicherheit Ex e

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1287X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX