Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M40-1/MS68
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1909940000
Art VG M40-1/MS68
GTIN (EAN) 4032248536863
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 43,5 mm
Höhe (inch) 1,713 inch
Länge 52,5 mm
Länge (inch) 2,067 inch
Nettogewicht 76,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 12 Nm
Dichteinsatz CR
Dichtung NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 18 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 16 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 12,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 11,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 40
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 28 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 19 mm
Klemmeinsatz Polyamid
O-Ring NBR
Schlüsselweite 43 mm
Schlüsselweite 1 43 mm
Schlüsselweite 2 43 mm
Schutzart IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart (UL) Type 4X
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung Metrisch, M 40
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD) E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL) E-199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) E-199260
Zulassungsumgebung DNV, UL, cULus

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1772200000
Art: VG M12 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772210000
Art: VG M16 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909910000
Art: VG M16-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772220000
Art: VG M20 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772230000
Art: VG M25 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909920000
Art: VG M25-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772240000
Art: VG M32 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909930000
Art: VG M32-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772250000
Art: VG M40 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772260000
Art: VG M50 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1909950000
Art: VG M50-1/MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1772270000
Art: VG M63 - MS 68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569060000
Art: VG 7-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569070000
Art: VG 9-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569080000
Art: VG 11-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569090000
Art: VG 13,5-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569100000
Art: VG 16-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569110000
Art: VG 21-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569120000
Art: VG 29-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569130000
Art: VG 36-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1569140000
Art: VG 42-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718790000
Art: VG 48-MS68
Ausfuehrung:
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt