Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M16-1/MS68
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Nr zam. 1909910000
Typ VG M16-1/MS68
GTIN (EAN) 4032248536832
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 28,5 mm
Wysokość (cale) 1,122 inch
Długość 35,5 mm
Długość (cale) 1,398 inch
Masa netto 26,38 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna, M 16
Halogenki Tak
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym NBR
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stopień ochrony (UL) Type 4X
długość gwintu 7 mm
gwint (zewnętrzny) M 16
moment dokręcający 7 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 4,5 Nm
moment obrotowy króćca, min. 3,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 8,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 7,5 Nm
rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 20 mm
rozmiar klucza 1 20 mm
rozmiar klucza 2 20 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo mosiądz, niklowany
uszczelka NBR
wkładka uszczelniająca CR
wkładka zaciskowa Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 10 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 5 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia DNV, UL, cULus
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD) E-14047
Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) E-199260
Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) E-199260

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1772200000
Typ: VG M12 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772210000
Typ: VG M16 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772220000
Typ: VG M20 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772230000
Typ: VG M25 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909920000
Typ: VG M25-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772240000
Typ: VG M32 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909930000
Typ: VG M32-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772250000
Typ: VG M40 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909940000
Typ: VG M40-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772260000
Typ: VG M50 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1909950000
Typ: VG M50-1/MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1772270000
Typ: VG M63 - MS 68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569060000
Typ: VG 7-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569070000
Typ: VG 9-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569080000
Typ: VG 11-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569090000
Typ: VG 13,5-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569100000
Typ: VG 16-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569110000
Typ: VG 21-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569120000
Typ: VG 29-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569130000
Typ: VG 36-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1569140000
Typ: VG 42-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1718790000
Typ: VG 48-MS68
Wersja:
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, proste, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.