Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M20-K67 6-12
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliamid 6
Nr zam. 1909690000
Typ VG M20-K67 6-12
GTIN (EAN) 4032248536610
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 29,5 mm
Wysokość (cale) 1,161 inch
Długość 39,5 mm
Długość (cale) 1,555 inch
Masa netto 9,95 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Nie, Tak
Klasa palności wg UL 94 V-2
Normy EN/IEC 62444
Silikon Nie
Stopień ochrony IP67
długość gwintu 10 mm
gwint (zewnętrzny) M 20
moment dokręcający 3,5 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 4 Nm
moment obrotowy króćca, min. 3 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 4,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 3,5 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. 4 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. 3 Nm
rozmiar klucza 1 24 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo poliamid 6
wkładka uszczelniająca NBR
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 12 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 6 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1909660000
Typ: VG M12-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909670000
Typ: VG M16-K67 4-8
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909680000
Typ: VG M16-K67 5-10
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909700000
Typ: VG M20-K67 10-14
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909710000
Typ: VG M25-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909720000
Typ: VG M32-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909730000
Typ: VG M40-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909740000
Typ: VG M50-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909750000
Typ: VG M63-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909760000
Typ: VG PG7-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909770000
Typ: VG PG9-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909780000
Typ: VG PG11-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909790000
Typ: VG PG13.5-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909800000
Typ: VG PG16-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909810000
Typ: VG PG21-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909820000
Typ: VG PG29-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909830000
Typ: VG PG36-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909840000
Typ: VG PG42-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, poliamid 6
 
Nr zam.: 1909850000
Typ: VG PG48-K67
Wersja:
VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, proste, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, poliamid 6