Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VG M20-K67 6-12
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamid 6
Rendelési szám 1909690000
Típus VG M20-K67 6-12
GTIN (EAN) 4032248536610
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 29,5 mm
Magasság (coll) 1,161 inch
Hossz 39,5 mm
Hossz, inch 1,555 inch
Nettó tömeg 9,95 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános információk

AF 1. méret 24 mm
Anyag Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max. 4 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min. 3 Nm
Halogén Nem, Igen
Kábel külső átmérője, max. 12 mm
Kábel külső átmérője, min. 6 mm
Külső menet M 20
Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
Menet hossza 10 mm
Menetemelkedés 1,5 mm
Rögzítőanya nyomatéka, max. 4 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min. 3 Nm
Szabványok EN/IEC 62444
Szilikon Nem
Tömszelencék metrikus
Tömítőbetét NBR
UL 94 éghetőségi osztály V-2
Védelmi osztály IP67
Zárt anya nyomatéka, max. 4,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min. 3,5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -20 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9,1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1909660000
Típus: VG M12-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909670000
Típus: VG M16-K67 4-8
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909680000
Típus: VG M16-K67 5-10
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909700000
Típus: VG M20-K67 10-14
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909710000
Típus: VG M25-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909720000
Típus: VG M32-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909730000
Típus: VG M40-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909740000
Típus: VG M50-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909750000
Típus: VG M63-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909760000
Típus: VG PG7-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909770000
Típus: VG PG9-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909780000
Típus: VG PG11-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909790000
Típus: VG PG13.5-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909800000
Típus: VG PG16-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909810000
Típus: VG PG21-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909820000
Típus: VG PG29-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909830000
Típus: VG PG36-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909840000
Típus: VG PG42-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Poliamid 6
 
Rendelési szám: 1909850000
Típus: VG PG48-K67
Változat:
VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Poliamid 6
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek