Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
EMV-Halbverschraubung Messing, HQ-Ausführung für schwere Steckverbinder
EMV-Messingverschraubung nach EN 45545
EMV-Messingverschraubung, 1. Generation
EMV-Messingverschraubung, 4. Generation
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1909550000
Typ
VG M50 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)
4032248536474
VPE
5 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
54,5 mm
Höhe (inch)
2,146 inch
Länge
53,5 mm
Länge (inch)
2,106 inch
Nettogewicht
273,6 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
18 Nm
Dichteinsatz
CR
Dichtung
NBR
Drehmoment Hutmutter, max.
31 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.
29 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
18,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
17,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 50
Gewindelänge
9 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
38 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
27 mm
Klemmeinsatz
Polyamid
O-Ring
NBR
Schirmdurchmesser, max.
38 mm
Schirmdurchmesser, min.
25 mm
Schlüsselweite
58 mm
Schlüsselweite 1
58 mm
Schlüsselweite 2
58 mm
Schutzart
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Schutzart (UL)
Type 4X
Schutzart mit GWDR
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung
Metrisch, M 50
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD)
E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL)
E-199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus)
E-199260
Zulassungsumgebung
DNV, UL, cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2876030000
Typ:
VG MS EMV UNI M32 KB19-23 TPE-V
Ausführung:
VG EMV (EMV Kabelverschraubung mit Spiralfeder), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 13, OD min. 19 - OD max. 23 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
Ausführung
VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1909550000
Typ
VG M50 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)
4032248536474
VPE
5 Stück
Höhe
54,5 mm
Höhe (inch)
2,146 inch
Länge
53,5 mm
Länge (inch)
2,106 inch
Nettogewicht
273,6 g
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Anzugsdrehmoment
18 Nm
Dichteinsatz
CR
Dichtung
NBR
Drehmoment Hutmutter, max.
31 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.
29 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
18,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
17,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 50
Gewindelänge
9 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
38 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
27 mm
Klemmeinsatz
Polyamid
O-Ring
NBR
Schirmdurchmesser, max.
38 mm
Schirmdurchmesser, min.
25 mm
Schlüsselweite
58 mm
Schlüsselweite 1
58 mm
Schlüsselweite 2
58 mm
Schutzart
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Schutzart (UL)
Type 4X
Schutzart mit GWDR
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung
Metrisch, M 50
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD)
E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL)
E-199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus)
E-199260
Zulassungsumgebung
DNV, UL, cULus
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2876030000
Typ:
VG MS EMV UNI M32 KB19-23 TPE-V
Ausführung:
VG EMV (EMV Kabelverschraubung mit Spiralfeder), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 13, OD min. 19 - OD max. 23 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.