VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 32, 8, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
N. d’ordine
1909530000
Tipo
VG M32 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)
4032248536450
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
38 mm
Altezza (pollici)
1,496 inch
Lunghezza
46 mm
Lunghezza (pollici)
1,811 inch
Peso netto
88 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave
34 mm
Apertura della chiave 1
34 mm
Apertura della chiave 2
34 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-40 °C
Coppia di serraggio
8 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.
15,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.
14,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.
8,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.
7,5 Nm
Diametro cavo, esterno, max.
21 mm
Diametro cavo, esterno, min.
15 mm
Diametro schermo, max.
21 mm
Diametro schermo, min.
13,5 mm
Filettatura (esterna)
M 32
Grado di protezione
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione (UL)
Type 4X
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 32, 8, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.