Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
EMV-Halbverschraubung Messing, HQ-Ausführung für schwere Steckverbinder
EMV-Messingverschraubung nach EN 45545
EMV-Messingverschraubung, 1. Generation
EMV-Messingverschraubung, 4. Generation
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1909520000
Typ
VG M25 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)
4032248536443
VPE
25 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
30,7 mm
Höhe (inch)
1,209 inch
Länge
38,7 mm
Länge (inch)
1,524 inch
Nettogewicht
50,64 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
8 Nm
Dichteinsatz
CR
Dichtung
NBR
Drehmoment Hutmutter, max.
14,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.
13,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
8,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
7,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 25
Gewindelänge
8 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
17 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
11 mm
Klemmeinsatz
Polyamid
O-Ring
NBR
Schirmdurchmesser, max.
17 mm
Schirmdurchmesser, min.
9,5 mm
Schlüsselweite
27 mm
Schlüsselweite 1
27 mm
Schlüsselweite 2
27 mm
Schutzart
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Schutzart (UL)
Type 4X
Schutzart mit GWDR
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung
Metrisch, M 25
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD)
E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL)
E-199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus)
E-199260
Zulassungsumgebung
DNV, UL, cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2876030000
Typ:
VG MS EMV UNI M32 KB19-23 TPE-V
Ausführung:
VG EMV (EMV Kabelverschraubung mit Spiralfeder), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 13, OD min. 19 - OD max. 23 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
Ausführung
VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1909520000
Typ
VG M25 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)
4032248536443
VPE
25 Stück
Höhe
30,7 mm
Höhe (inch)
1,209 inch
Länge
38,7 mm
Länge (inch)
1,524 inch
Nettogewicht
50,64 g
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Anzugsdrehmoment
8 Nm
Dichteinsatz
CR
Dichtung
NBR
Drehmoment Hutmutter, max.
14,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.
13,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
8,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
7,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 25
Gewindelänge
8 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
17 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
11 mm
Klemmeinsatz
Polyamid
O-Ring
NBR
Schirmdurchmesser, max.
17 mm
Schirmdurchmesser, min.
9,5 mm
Schlüsselweite
27 mm
Schlüsselweite 1
27 mm
Schlüsselweite 2
27 mm
Schutzart
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Schutzart (UL)
Type 4X
Schutzart mit GWDR
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung
Metrisch, M 25
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD)
E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL)
E-199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus)
E-199260
Zulassungsumgebung
DNV, UL, cULus
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2876030000
Typ:
VG MS EMV UNI M32 KB19-23 TPE-V
Ausführung:
VG EMV (EMV Kabelverschraubung mit Spiralfeder), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 13, OD min. 19 - OD max. 23 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.