VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
N. d’ordine
1909510000
Tipo
VG M20 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)
4032248536436
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
27,5 mm
Altezza (pollici)
1,083 inch
Lunghezza
35,5 mm
Lunghezza (pollici)
1,398 inch
Peso netto
32 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave
22 mm
Apertura della chiave 1
22 mm
Apertura della chiave 2
22 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-40 °C
Coppia di serraggio
7,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.
11,5 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.
10,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.
8 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.
7 Nm
Diametro cavo, esterno, max.
12 mm
Diametro cavo, esterno, min.
6 mm
Diametro schermo, max.
12 mm
Diametro schermo, min.
5 mm
Filettatura (esterna)
M 20
Grado di protezione
IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Grado di protezione (UL)
Type 4X
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
VG EMV GEN 1 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.