Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIS-M23-12P-AN-3,0M
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M23, Filetto esterno, Numero di poli: 12, 3 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 1906290300
Tipo SAIS-M23-12P-AN-3,0M
GTIN (EAN) 4032248528998
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 331 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Codifica a colori bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, Nero, viola, blu, marrone, Verde/giallo
Colore della guaina nero
Diametro esterno 7.7 mm ± 0.3 mm
Guaina secondo UL AWM Style 21198 (80 °C / 300 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento TPM
Lunghezza del cavo 3 m
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 12
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alla torsione 0 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione incrociata cavo (stampa/online) 3x 0,75 mm² + 8x 0,34 mm²
cicli di piegatura 2 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+80 °C
Cicli di inserimento ≥ 50
Coppia di serraggio M23: 2,5 Nm
Corrente nominale 8 A
Filettatura del collegamento M23, Filetto esterno
Grado di lordura 2
Grado di protezione IP67
LED No
Materiale anello filettato Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 1012 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 120 V
Versione Connettore maschio, angolato
Versione del lato di collegamento
Lato di collegamento 1
Filettatura del collegamento M23
Tipo di contatto Polo
Tipo di filetto Filetto esterno
Conduttore angolato
Versione del lato di collegamento 1 M23, Pin, External thread, angled
ponticellato No

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 1012 Ω
Tensione nominale 120 V

Standard generali

N° certificato (cURus) E486077

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra estremità conduttore libera

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Plastica, non schermate

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E486077

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1906290100
Tipo: SAIS-M23-12P-AN-1,0M
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M23, Filetto esterno, Numero di poli: 12, 1 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1906290500
Tipo: SAIS-M23-12P-AN-5,0M
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M23, Filetto esterno, Numero di poli: 12, 5 m, Connettore maschio, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi