Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WS 10/12 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung WS, Klemmenmarkierung, 10 x 12 mm, Raster in mm (P): 12.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1905970000
Typ WS 10/12 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248528127
VPE 300 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 10 mm
Höhe (inch) 0,394 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Nettogewicht 0,29 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 12 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 12 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1466140000
Typ: WS 10/12 MC NE GE
Ausführung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 12 mm, Raster in mm (P): 12.00 Weidmueller, gelb