Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
Z-Reihe
Standard
Roof
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
1 Stock
2 Stock
2.5 mm²
4 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.
1905310000
Typ
ZDK 2.5-2/LD 24VUC
GTIN (EAN)
4032248524792
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
53 mm
Tiefe (inch)
2,087 inch
Höhe
72,5 mm
Höhe (inch)
2,854 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
10,92 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Allgemeines
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bauelement
Komponente LED
Farbe
rot
Spannung, min.
6 V
Spannung, max.
24 V
Strom
20 mA
Bauteilwiderstand
Widerstand
4,7 kΩ
Verlustleistung
0,4 W
Toleranz (%)
1 %
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsspannung DC
24 V
Nennstrom
10 A
Strom bei max. Leiter
20 mA
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussart 2
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,05 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A2
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
0,34 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,14 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.
2,5 mm²
Systemkennwerte
Ausführung
Zugfederanschluss, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Ja
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
offen
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000903
ETIM 7.0
EC000903
ETIM 8.0
EC000903
ETIM 9.0
EC000903
ECLASS 9.0
27-14-11-27
ECLASS 9.1
27-14-11-47
ECLASS 10.0
27-14-11-27
ECLASS 11.0
27-14-11-27
ECLASS 12.0
27-14-11-27
ECLASS 13.0
27-25-01-14
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Ausführung
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.
1905310000
Typ
ZDK 2.5-2/LD 24VUC
GTIN (EAN)
4032248524792
VPE
50 Stück
Tiefe
53 mm
Tiefe (inch)
2,087 inch
Höhe
72,5 mm
Höhe (inch)
2,854 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
10,92 g
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Komponente LED
Farbe
rot
Spannung, min.
6 V
Spannung, max.
24 V
Strom
20 mA
Bauteilwiderstand
Widerstand
4,7 kΩ
Verlustleistung
0,4 W
Toleranz (%)
1 %
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsspannung DC
24 V
Nennstrom
10 A
Strom bei max. Leiter
20 mA
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussart 2
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,05 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A2
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
0,34 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.
2,5 mm²
Ausführung
Zugfederanschluss, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Ja
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Montageart
gerastet
Offene Seiten
offen
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Produkthinweis
Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
ETIM 6.0
EC000903
ETIM 7.0
EC000903
ETIM 8.0
EC000903
ETIM 9.0
EC000903
ECLASS 9.0
27-14-11-27
ECLASS 9.1
27-14-11-47
ECLASS 10.0
27-14-11-27
ECLASS 11.0
27-14-11-27
ECLASS 12.0
27-14-11-27
ECLASS 13.0
27-25-01-14
Zulassungen
ROHS
Konform
Diese Gruppe enthält keine Produkte.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.