Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPE 4/ZZ
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk PE, złącze śrubowe, zielony / żółty, 4 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid
Nr zam. 1905130000
Typ WPE 4/ZZ
GTIN (EAN) 4032248523382
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 53 mm
Głębokość (cale) 2,087 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 53 mm
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Szerokość 6,1 mm
Szerokość (cale) 0,24 inch
Masa netto 18,177 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 4 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 4 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Dane pomiarowe PE

Krótkotrwały prąd pomiarowy 480 A (4 mm²)
Funkcja PEN Nie

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-2
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa przykręcany
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa przykręcany
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 8 A
Normy IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 10 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 30 AWG
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 30 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 10 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 30 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, Przyłącze bliźniacze, Z przyłączem PE, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Tak
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

wymiary

przesunięcie TS 35 28 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUS DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1010100000
Typ: WPE 4
Wersja:
Zacisk PE, złącze śrubowe, zielony / żółty, 4 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 1905120000
Typ: WPE 4/ZR
Wersja:
Zacisk PE, złącze śrubowe, zielony / żółty, 4 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid