Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTR 4/ZR STB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1905110000
Тип WTR 4/ZR STB
GTIN (EAN) 4032248523368
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 53 мм
Глубина (дюймов) 2,087 inch
Глубина с DIN-рейкой 53,5 мм
Высота 63,5 мм
Высота (в дюймах) 2,5 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 12,32 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 30 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. B (CSA) 25 A
Ток, разм. C (CSA) 25 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 30 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 30 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 25 A
Ток, класс C (cURus) 25 A

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение без
Продольное разделение поворотный
встроенное испытательное гнездо Да

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Дополнительное соединение, Распорный элемент, с гнездами, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 27 A
Ток при макс. проводнике 27 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2796780000
Тип: WFS 4 DI
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 7910180000
Тип: WTR 4
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 7910190000
Тип: WTR 4 BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1474620000
Тип: WTR 4 GR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, серый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 7910210000
Тип: WTR 4 STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 7910220000
Тип: WTR 4 STB BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2436390000
Тип: WTR 4 STB/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2436380000
Тип: WTR 4/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1905080000
Тип: WTR 4/ZR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1905090000
Тип: WTR 4/ZZ
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1193450000
Тип: WTR 4/ZZ BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1361910000
Тип: WTR 4/ZZ GN
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, зеленый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1361900000
Тип: WTR 4/ZZ RT
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, красный, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1905100000
Тип: WTR 4/ZZ STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1231330000
Тип: WTR 4/ZZ STB BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1364720000
Тип: WTR 4/ZZ STB GR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, серый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2436360000
Тип: WTR 4/ZZ STB/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2436420000
Тип: WTR 4/ZZ/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти