Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 32B SDLU 1M32G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Nr zam. 1902650000
Typ HDC 32B SDLU 1M32G
GTIN (EAN) 4032248585656
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 126 mm
Głębokość (cale) 4,961 inch
Wysokość 96 mm
Wysokość (cale) 3,78 inch
Szerokość 143,1 mm
Szerokość (cale) 5,634 inch
Wymiar mocowania wysokość 67 mm
Wymiar mocowania szerokość 112 mm
Masa netto 788 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

Dane ogólne

Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający 2 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna, wolna od rdzy
wskazówka stopień ochrony Klasa ochrony z zabezpieczoną osłoną: IP 65

wersja

BG 10
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Tak
Osłona z pokrywą
Typ Obudowa podstawy
Wielkość konstrukcyjna 10
Wymiary wlotów kablowych M 32
część górna/część dolna/wieko część dolna
gwint (wewnętrzny) M 32
kolor (RAL) RAL 7035
liczba wpustów kablowych u góry
liczba wpustów kablowych z boku
moment dokręcający 2 Nm
uszczelka NBR
wersja obudowy Obudowa podstawy
wersja pałąka Zatrzask mocujący końcowy
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący końcowy, na dole
wersja wieka z pokrywą
wpust kablowy z gwintem

wymiary

długość obudowy 94 mm
odstęp otworów długość A2 112 mm
szerokość cokołu C1 92,5 mm
szerokość obudowy C 82,5 mm
wpust kablowy z gwintem
wysokość cokołu B1 5 mm
wysokość obudowy B 96 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1902670000
Typ: HDC 32B SLU 1M32G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
 
Nr zam.: 1788470000
Typ: HDC 32B SLU 2M32G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
 
Nr zam.: 1788490000
Typ: HDC 32B SDLU 2M32G
Wersja:
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32