Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 07A ELU 1PG13G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Korpus mocowany na śrubę, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 13,5
Nr zam. 1900990000
Typ HDC 07A ELU 1PG13G
GTIN (EAN) 4032248592920
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 27 mm
Głębokość (cale) 1,063 inch
Wysokość 78 mm
Wysokość (cale) 3,071 inch
Szerokość 36,5 mm
Szerokość (cale) 1,437 inch
Masa netto 33 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-0
Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy tworzywo sztuczne
Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający 0,5 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

BG 1
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Nie
Typ wtyk
Wielkość konstrukcyjna 1
Wymiary wlotów kablowych PG 13,5
część górna/część dolna/wieko część dolna
gwint (wewnętrzny) PG 13,5
kolor (RAL) RAL 1001
liczba wpustów kablowych u góry
liczba wpustów kablowych z boku
moment dokręcający 0,5 Nm
wersja obudowy Korpus mocowany na śrubę
wersja pałąka Zacisk mocujący boczny
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący boczny u dołu
wpust kablowy z gwintem

wymiary

długość obudowy 26,5 mm
szerokość obudowy C 26,8 mm
wpust kablowy z gwintem
wysokość obudowy B 54 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów