Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC 06B SDLU 1M25G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
Best.-Nr. 1900380000
Art HDC 06B SDLU 1M25G
GTIN (EAN) 4032248592913
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 72 mm
Höhe (inch) 2,835 inch
Breite 92,5 mm
Breite (inch) 3,642 inch
Befestigungsmaß Höhe 40 mm
Befestigungsmaß Breite 70 mm
Nettogewicht 290 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig

Abmessungen

Breite Gehäuse C 43 mm
Breite Sockel C1 54,5 mm
Höhe Gehäuse B 54 mm
Höhe Sockel B1 5 mm
Kabeleingang mit Gewinde
Lochabstand Länge A2 70 mm
Länge Gehäuse 60 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Hinweis Schutzklasse Schutzklasse bei verriegeltem Deckel: IP65
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Abdeckung mit Deckel
Anzahl Kabeleingang oben
Anzahl Kabeleingang seitlich
Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
Ausführung Deckel mit Deckel
Ausführung Gehäuse Sockelgehäuse
Ausführung Verschlusssystem Längsbügel am Unterteil
BG 3
Bauform Standard
Baugröße 3
Bügelausführung Längsbügel
Dichtung NBR
Farbe (RAL) RAL 7035
Geeignet für ModuPlug® Nein
Gewinde (innen) M 25
Größe Kabeleingänge M 25
Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Aufbau (Sockel)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1900460000
Art: HDC 06B SLU 1M20G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 1900360000
Art: HDC 06B SDLU 1M20G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 1788140000
Art: HDC 06B SLU 2M20G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 2637080000
Art: HDC 06B SLU 1M20G N
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, , ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 1788170000
Art: HDC 06B SDLU 2M20G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 20
 
Best.-Nr.: 1900480000
Art: HDC 06B SLU 1M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1900880000
Art: HDC 16D SLU 1M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1900820000
Art: HDC 16D SDLU 1M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1788130000
Art: HDC 06B SLU 2M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1787520000
Art: HDC 16D SLU 2M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1787540000
Art: HDC 16D SDLU 2M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1788160000
Art: HDC 06B SDLU 2M25G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
 
Best.-Nr.: 1900900000
Art: HDC 16D SLU 1M32G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 32
 
Best.-Nr.: 1787510000
Art: HDC 16D SLU 2M32G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: M 32
 
Best.-Nr.: 1652750000
Art: HDC 06B SLU 1PG16G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1652980000
Art: HDC 06B SDLU 1PG16G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1652760000
Art: HDC 06B SLU 2PG16G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1652990000
Art: HDC 06B SDLU 2PG16G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: PG 16
 
Best.-Nr.: 1652840000
Art: HDC 16D SLU 2PG21G
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, ohne Deckel, Größe Kabeleingänge: PG 21
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile