HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código
1899980000
Tipo
HDC 16B SBU 1M25G
GTIN (EAN)
4032248520718
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
64 mm
Altura (pulgadas)
2,52 inch
Anchura
56,5 mm
Anchura (pulgadas)
2,224 inch
Medida de fijación, altura
45 mm
Medida de fijación, anchura
105 mm
Peso neto
367 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.