Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SAIL-M12BG-8S1.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 1.5 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence 1890520150
Type SAIL-M12BG-8S1.5U
GTIN (EAN) 4032248499441
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Poids net 98,4 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Téléchargements

Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Caractéristiques techniques câble

Accélération 5 m/s²
Blindé Oui
Codage couleur bleu, Rouge, blanc, brun, vert, jaune, gris, rose
Couleur de la gaine noir
Cycles de courbure 1 million
Diamètre extérieur 6.3 mm ± 0.2 mm
Gaine selon UL AWM 20549 (80 °C / 300 V)
Halogène Non
Isolation PP
Longueur de câble configurable Non
Longueur du câble 1,5 m
Matériau de la gaine PUR
Nombre de pôles 8
Plage de température, en mouvement -25...80 °C
Plage de température, fixe -40...80 °C
Rayon de courbure, min., fixe 5 x diamètre du câble
Rayon de courbure, mobile 12 x diamètre du câble
Résistance de soudage Non
Résistance à la torsion 360 °/m
Réticulé par irradiation Non
Section du conducteur 0,25 mm²
Section max. du conducteur (Impression/en ligne) 0,25 (8 pôles)/ 0,14 (12 pôles)
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles Oui
Vitesse 100 m/s

Caractéristiques techniques générales

Codage Codage A
Couple de serrage M12 : 0,8 - 1,2 Nm
Courant nominal 2 A
Cycles d'enfichage ≥ 100
Degré de pollution 3
Degré de protection IP65, IP66, IP67, Vissé
Filetage du raccordement M12
LED Non
Matériau de base du boîtier PUR
Matériau de la bague filetée Laiton, nickelé
Plage de températures du coffret -40 … +85 ° C
Surface du contact doré
Taille de clé 13 mm
Tension nominale 30 V
Tenue d’isolation 108 Ω
Version Femelle, droite
ponté Non

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-101

Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-2-101
Nº de certificat (cULus) E307231

Propriétés électriques

Courant nominal 2 A (8 pôles) / 1,5 A (12 pôles)
Tension nominale 30 V
Tenue d’isolation 108 Ω

Mâle droite

Prise de raccordement à droite extrémité libre du conducteur

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche M12, Codage A, IP67, Contact femelle, droit, Plastique, blindé

Agréments

Agréments CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E307231

Autres produits de la même gamme

Référence: 1890520050
Type: SAIL-M12BG-8S0.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 0.5 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890521000
Type: SAIL-M12BG-8S10U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 10 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890521500
Type: SAIL-M12BG-8S15U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 15 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890520200
Type: SAIL-M12BG-8S2.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 2 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890520250
Type: SAIL-M12BG-8S2.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 2.5 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890522000
Type: SAIL-M12BG-8S20U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 20 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890522500
Type: SAIL-M12BG-8S25U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 25 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890520300
Type: SAIL-M12BG-8S3.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 3 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890523000
Type: SAIL-M12BG-8S30U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 30 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890520500
Type: SAIL-M12BG-8S5.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 5 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890525000
Type: SAIL-M12BG-8S50U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 50 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 1890520750
Type: SAIL-M12BG-8S7.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 8, 7.5 m, Femelle, droite, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange