Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LSF-SMT 3.81/23/135 3.5SN BK TU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 23, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
Best.-Nr. 1886090000
Art LSF-SMT 3.81/23/135 3.5SN BK TU
GTIN (EAN) 4032248491001
VPE 6 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Verpackung Tube

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12,7 mm
Tiefe (inch) 0,5 inch
Höhe 16,4 mm
Höhe (inch) 0,646 inch
Höhe niedrigstbauend 12,9 mm
Breite 88,02 mm
Breite (inch) 3,465 inch
Nettogewicht 23,046 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie LSF
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 135°
Raster in mm (P) 3,81 mm
Raster in Zoll (P) 0,15 "
Polzahl 23
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Nein
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen 0,35 x 0,8 mm
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,1 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,1 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Abisolierlänge 8 mm
L1 in mm 83,82 mm
L1 in Zoll 3,3 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 1,60 mΩ

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Schichtaufbau - Lötanschluss 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 0,75 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/12 HBL
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,34 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,34/12 TK
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/14 OR
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/14T HBL
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 16 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 14 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 80 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1664286
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 12 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Tube
VPE Länge 556 mm
VPE Breite 21 mm
VPE Höhe 16 mm
Oberflächenwiderstand Rs = 109 - 1012 Ω

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prüfung Zulassungskennzeichnung UL
Bewertung auf Verpackungsetikett
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Farben des Schiebers auf Anfrage
  • Betätigungskraft des Schiebers max. 40 N
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Crimpform "A" für Aderendhülsen mit Crimpwerkzeug PZ 6/5 empfohlen.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 13
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2087710000
Art: LSF-SMT 3.81/13/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 13, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885410000
Art: LSF-SMT 3.81/02/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885880000
Art: LSF-SMT 3.81/02/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888320000
Art: LSF-SMT 3.81/02/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888450000
Art: LSF-SMT 3.81/02/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885420000
Art: LSF-SMT 3.81/03/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885890000
Art: LSF-SMT 3.81/03/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888330000
Art: LSF-SMT 3.81/03/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888460000
Art: LSF-SMT 3.81/03/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885430000
Art: LSF-SMT 3.81/04/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885900000
Art: LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888340000
Art: LSF-SMT 3.81/04/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888470000
Art: LSF-SMT 3.81/04/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885440000
Art: LSF-SMT 3.81/05/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885910000
Art: LSF-SMT 3.81/05/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888380000
Art: LSF-SMT 3.81/05/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888480000
Art: LSF-SMT 3.81/05/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885450000
Art: LSF-SMT 3.81/06/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885920000
Art: LSF-SMT 3.81/06/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888390000
Art: LSF-SMT 3.81/06/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888490000
Art: LSF-SMT 3.81/06/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885460000
Art: LSF-SMT 3.81/07/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885930000
Art: LSF-SMT 3.81/07/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888400000
Art: LSF-SMT 3.81/07/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888500000
Art: LSF-SMT 3.81/07/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885470000
Art: LSF-SMT 3.81/08/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885940000
Art: LSF-SMT 3.81/08/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888410000
Art: LSF-SMT 3.81/08/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888510000
Art: LSF-SMT 3.81/08/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885480000
Art: LSF-SMT 3.81/09/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885950000
Art: LSF-SMT 3.81/09/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888420000
Art: LSF-SMT 3.81/09/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888520000
Art: LSF-SMT 3.81/09/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885490000
Art: LSF-SMT 3.81/10/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885960000
Art: LSF-SMT 3.81/10/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888430000
Art: LSF-SMT 3.81/10/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 10
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888530000
Art: LSF-SMT 3.81/10/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885510000
Art: LSF-SMT 3.81/11/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885970000
Art: LSF-SMT 3.81/11/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888440000
Art: LSF-SMT 3.81/11/135 3.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 11
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1888540000
Art: LSF-SMT 3.81/11/135 1.5SN BK RL
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
 
Polzahl: 12
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885520000
Art: LSF-SMT 3.81/12/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 12, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 12
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885980000
Art: LSF-SMT 3.81/12/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 12, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 13
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885530000
Art: LSF-SMT 3.81/13/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 13, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 13
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885990000
Art: LSF-SMT 3.81/13/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 13, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 14
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885540000
Art: LSF-SMT 3.81/14/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 14, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 14
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886000000
Art: LSF-SMT 3.81/14/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 14, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 15
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885550000
Art: LSF-SMT 3.81/15/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 15, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 15
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886010000
Art: LSF-SMT 3.81/15/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 15, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 16
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885560000
Art: LSF-SMT 3.81/16/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 16, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 16
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886020000
Art: LSF-SMT 3.81/16/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 16, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 17
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885570000
Art: LSF-SMT 3.81/17/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 17, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 17
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886030000
Art: LSF-SMT 3.81/17/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 17, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 18
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885580000
Art: LSF-SMT 3.81/18/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 18, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 18
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886040000
Art: LSF-SMT 3.81/18/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 18, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 19
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885590000
Art: LSF-SMT 3.81/19/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 19, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 19
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886050000
Art: LSF-SMT 3.81/19/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 19, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 20
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885600000
Art: LSF-SMT 3.81/20/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 20, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 20
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886060000
Art: LSF-SMT 3.81/20/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 20, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 21
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885610000
Art: LSF-SMT 3.81/21/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 21, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 21
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886070000
Art: LSF-SMT 3.81/21/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 21, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 22
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885620000
Art: LSF-SMT 3.81/22/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 22, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 22
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886080000
Art: LSF-SMT 3.81/22/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 22, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 23
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885630000
Art: LSF-SMT 3.81/23/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 23, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 24
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1885640000
Art: LSF-SMT 3.81/24/135 1.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 1,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 24, 135°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Polzahl: 24
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1886100000
Art: LSF-SMT 3.81/24/135 3.5SN BK TU
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 24, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile