Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
SM 22/22 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat SwitchMark, Készülékjelölők, 22 x 22 mm, fehér
Rendelési szám 1877570000
Típus SM 22/22 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248467846
Qty. 80 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 1 mm
Mélység (coll) 0,039 inch
Magasság 22 mm
Magasság (coll) 0,866 inch
Szélesség 22 mm
Szélesség (coll) 0,866 inch
Nettó tömeg 1,625 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Anyag Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint
Halogén Nem
Jelölők száma kombinációnként 1 MultiCard = Készülékjelölők
Jelölők száma kombinációnként
Tápellátás formája MultiCard
Ragasztóanyag Kétoldalú ragasztószalag
Szélesség 22 mm
Szín fehér
UL 94 éghetőségi osztály V-2
Változat Öntapadós
kompatibilis nyomtató 2715590000
2438520000
2438510000
Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Készülékjelölők

Halogén Nem

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1131830000
Típus: SM 22/22 K MC NE GE
Változat:
SwitchMark, Készülékjelölők, 22 x 22 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1014650000
Típus: SM 22/22 K MC NE GR
Változat:
SwitchMark, Készülékjelölők, 22 x 22 mm, szürke
 
Rendelési szám: 1877590000
Típus: SM 22/22 K MC NE SI
Változat:
SwitchMark, Készülékjelölők, 22 x 22 mm, ezüst
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek