Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
HDC HE 16 FP 17-32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 16, PUSH IN, Méret: 6
Rendelési szám 1875740000
Típus HDC HE 16 FP 17-32
GTIN (EAN) 4032248466023
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 84,5 mm
Mélység (coll) 3,327 inch
Magasság 33,8 mm
Magasság (coll) 1,331 inch
Szélesség 34 mm
Szélesség (coll) 1,339 inch
Nettó tömeg 73,92 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Vegyszerállóság
Anyag Aceton
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Ammónia, vizes oldat
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Petróleum
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Benzol
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Dízelolaj
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Ecetsav, koncentrált
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Kálium-hidroxid
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Metanol
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Motorolaj
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Lúg, hígított
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Hidroklórfluor-szénhidrogének
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Kültéri használat
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló

Méret

Alap teljes hossza 84,5 mm
Aljzat magassága 33,8 mm
Szélesség 34 mm

Általános adatok

Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint Igen
Anyag Rézötvözet
BG 6
Csatlakozás típusa PUSH IN
Dugaszolási ciklusok, ezüst ≥ 500
Felületi minőség Ezüst-passzivált
Halogénmentes true
Méret 6
Névleges feszültség (DIN EN 61984) 500 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint 600 V AC/DC
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) 6 kV
Névleges áram (DIN EN 61984) 16 A
Névleges áramerősség (UR)
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 12
Névleges áram 20 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 14
Névleges áram 15 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 16
Névleges áram 10 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 18
Névleges áram 7 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 20
Névleges áram 5 A
Névleges áramerősség (cUR)
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 12
Névleges áram 19 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 14
Névleges áram 16 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 16
Névleges áram 12,5 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 18
Névleges áram 9,8 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG AWG 20
Névleges áram 8 A
Pólusszám 16
Sorozat HE
Szennyezés súlyossága 3
Szigetelés erőssége 1010 Ω
Szigetelőanyag PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)
Szigetelőanyag csoport IIIa
Szín bézs
Térfogati ellenállás ≤2 mΩ
Típus Hüvely
UL 94 éghetőségi osztály V-0

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, PE-csatlakozás 10 mm
Kés mérete, hornyos (PE-csatlakozás) SD 0.8 x 4.0
Névleges keresztmetszet 4 mm²
PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka 1,5 Nm
PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka 1,2 Nm
Rögzítőcsavar M 4
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 12
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 20

Változat

Anyag Rézötvözet
BG 6
Csatlakozás típusa PUSH IN
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 10 mm
Felületi minőség Ezüst-passzivált
Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás) SD 0.5 x 3.0
Méret 6
Térfogati ellenállás ≤2 mΩ
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min. 0,5 mm²

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Technical Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9,1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1875800000
Típus: HDC HE 16 MP 17-32
Változat:
HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 16, PUSH IN, Méret: 6
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek