Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HA 16 MC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, Złącze męskie, 250 V, 16 A, Liczba biegunów: 16, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 5
Nr zam. 1873890000
Typ HDC HA 16 MC
GTIN (EAN) 4032248458400
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 73 mm
Głębokość (cale) 2,874 inch
Wysokość 29 mm
Wysokość (cale) 1,142 inch
Szerokość 23 mm
Szerokość (cale) 0,906 inch
Masa netto 29,92 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzen
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stężony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Ług rozcieńczony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorofluorowęglowodory
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnątrz
Odporność chemiczna Warunkowo odporny

Dane ogólne

BG 5
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 16
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 250 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Przekrój przyłącza przewodu 2,5 mm²
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A
Prąd znamionowy (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 20 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 16
Prąd znamionowy 10 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 18
Prąd znamionowy 7 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 20
Prąd znamionowy 5 A
Prąd znamionowy (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 19 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 16
Prąd znamionowy 12 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 18
Prąd znamionowy 8 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 20
Prąd znamionowy 8 A
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ Złącze męskie
Typoszereg HA
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 4 kV
Wielkość konstrukcyjna 5
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
cykle wtykania Au ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 23 mm
długość cokołu 73 mm
wysokość wtyku 29 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 10 mm
Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe, Przyłącze zagniatane
moment dokręcający maks. złącze PE 1,5 Nm
moment dokręcający min. złącze PE 1,2 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 14
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 20
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 0,8 x 4,0
Śruba mocująca M 4

wersja

BG 5
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
Wielkość konstrukcyjna 5
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
tworzywo stop miedzi

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja techniczna
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUS DETNORVER
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1873880000
Typ: HDC HA 16 FC
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 250 V, 16 A, Liczba biegunów: 16, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 5