Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
HDC HE 16 FP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 16, PUSH IN, Velikost: 6
Číslo objednávky 1873560000
Typ HDC HE 16 FP
GTIN (EAN) 4032248458172
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 84,5 mm
Hloubka (v palcích) 3,327 inch
Výška 33,8 mm
Výška (v palcích) 1,331 inch
Šířka 34 mm
Šířka (v palcích) 1,339 inch
Čistá hmotnost 84 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Chemická odolnost
Látka Aceton
Chemická odolnost Odolné
Látka Amoniak, vodný
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Benzín
Chemická odolnost Odolné
Látka Benzen
Chemická odolnost Odolné
Látka Dieselový olej
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Kyselina octová, koncentrovaná
Chemická odolnost Odolné
Látka Hydroxid draselný
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Metanol
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Motorový olej
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Louh, rozředěný
Chemická odolnost Odolné
Látka Hydrochlorofluorouhlíky
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Venkovní použití
Chemická odolnost Podmíněně odolné

Rozměry

Celková délka základny 84,5 mm
Výška, samice 33,8 mm
Šířka 34 mm

Všeobecné údaje

BG 6
Barevný Béžová
Izolační materiál PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)
Izolační síla 1010 Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984) 500 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA 600 V AC/DC
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984) 6 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984) 16 A
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál Slitina mědi
Neobsahuje halogeny true
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2 Ano
Objemový odpor ≤2 mΩ
Počet pólů 16
Provedení povrchu Pasivované stříbro
Skupina izolačního materiálu IIIa
Typ Zásuvka
Typ připojení PUSH IN
Velikost 6
Zapojovací cykly, stříbrné ≥ 500
Závažnost znečištění 3
Řada HE

Připojení datové, uzemnění

Délka odizolování - ochranné zemnící připojení 10 mm
Jmenovitý průřez 4 mm²
Průřez vodiče, AWG (uzemnění), max. AWG 12
Průřez vodiče, AWG (uzemnění), min. AWG 20
Typ připojení PE Šroubové připojení
Upevňovací šroub M 4
Utahovací moment, max., zemnící připojení 1,5 Nm
Utahovací moment, min., zemnící připojení 1,2 Nm
Velikost čepele, plochá drážka (zemnící připojení) SD 0,8 x 4,0

Verze

BG 6
Délka odizolování, jmenovité připojení 10 mm
Materiál Slitina mědi
Objemový odpor ≤2 mΩ
Provedení povrchu Pasivované stříbro
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, min. 0,5 mm²
Typ připojení PUSH IN
Velikost 6
Velikost čepele, plochá drážka (šroubové připojení) SD 0,5 x 3,0

Soubory ke stažení

Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Technická dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05

Osvědčení

Schválení CSA CURUS DETNORVER
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E310075

Související produkty

Číslo objednávky: 1873570000
Typ: HDC HE 16 MP
Verze:
HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 16, PUSH IN, Velikost: 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly