Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HE 6 MP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, Złącze męskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, PUSH IN, Wielkość konstrukcyjna: 3
Nr zam. 1873530000
Typ HDC HE 6 MP
GTIN (EAN) 4032248457786
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 51 mm
Głębokość (cale) 2,008 inch
Wysokość 34,3 mm
Wysokość (cale) 1,35 inch
Szerokość 34 mm
Szerokość (cale) 1,339 inch
Masa netto 36,96 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzen
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stężony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Ług rozcieńczony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorofluorowęglowodory
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnątrz
Odporność chemiczna Warunkowo odporny

Dane ogólne

BG 3
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 6
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 500 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Powierzchnia srebro chromianowane
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 24 A
Prąd znamionowy (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 20 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 16
Prąd znamionowy 10 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 18
Prąd znamionowy 7 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 20
Prąd znamionowy 5 A
Prąd znamionowy (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 19 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 16 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 16
Prąd znamionowy 12,5 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 18
Prąd znamionowy 9,8 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 20
Prąd znamionowy 8 A
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ Złącze męskie
Typoszereg HE
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 6 kV
Wielkość konstrukcyjna 3
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 34 mm
długość cokołu 51 mm
wysokość gniazda 33,8 mm
wysokość wtyku 34,3 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 10 mm
Przekrój pomiarowy 4 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe
moment dokręcający maks. złącze PE 1,5 Nm
moment dokręcający min. złącze PE 1,2 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 12
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 20
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 0,8 x 4,0
Śruba mocująca M 4

wersja

BG 3
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 10 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość konstrukcyjna 3
rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe) SD 0,5 x 3,0
tworzywo stop miedzi

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja techniczna
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUS DETNORVER
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E310075

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1873520000
Typ: HDC HE 6 FP
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 500 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, PUSH IN, Wielkość konstrukcyjna: 3