Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD1
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, czarny, montaż bezpośredni
Nr zam. 1867440000
Typ ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD1
GTIN (EAN) 4032248438778
Ilość 20 Szt.

Wymiary i ciężary

Głębokość 55 mm
Głębokość (cale) 2,165 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 55,5 mm
Wysokość 68 mm
Wysokość (cale) 2,677 inch
Szerokość 12,2 mm
Szerokość (cale) 0,48 inch
Masa netto 25,67 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Element wskaźnika

Napięcie robocze dla wskaźnika, min. 10 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Długość odizolowania, kolejne przyłącze 10 mm
Liczba przyłączy, kolejne przyłącze
Przekrój przyłącza przewodu AWG, kolejne przyłącze, max. AWG 12
Przekrój przyłącza przewodu AWG, kolejne przyłącze, min. AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, kolejne przyłącze, max. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, kolejne przyłącze, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, kolejne przyłącze, max. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, kolejne przyłącze, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze sprężynowe
Strefa zacisku, kolejne przyłącze, max. 4 mm²
Strefa zacisku, kolejne przyłącze, min. 0,5 mm²
Wielkość ostrza, kolejne przyłącze 0,6 x 3,5 mm
kierunek podłączenia dalszego przyłącza ukośnie
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, min. 0,5 mm²
przekrój wymiarowany dalszego przyłącza 2,5 mm²

Złączki bezpiecznikowe

Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej 1,6 W przy 6,3 A w temp. 41°C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 2,5 W przy 6,3 A w temp. 39°C
Napięcie robocze, max. 36 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) przykręcane
wkładka bezpiecznikowa G-Si. 5 x 20
wskaźnik LED

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny czarny
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 36 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 500 V
Znamionowe napięcie stałe 36 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 10 A
Normy IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1152892

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. C (cURus) 10 A
Prąd rozm. D (cURus) 5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze sprężynowe, element bezpiecznikowy, z LED, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia ukośnie
liczba przyłączeń
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1826050000
Typ: ZSI 2.5-2/2X2AN/G20
Wykonanie:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, czarny, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1867420000
Typ: ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD3
Wykonanie:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, czarny, montaż bezpośredni
 
Nr zam.: 1879730000
Typ: ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD4
Wykonanie:
Seria Z, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, czarny, montaż bezpośredni
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne