Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SC-SMT 3.81/15/90LF 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 15, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine 1863860000
Tipo SC-SMT 3.81/15/90LF 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248429080
CPZ 50 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 11 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 9,2 mm
Profondità (pollici) 0,362 inch
Posizione verticale 10,3 mm
Altezza (pollici) 0,406 inch
Altezza minima 7,1 mm
Larghezza 67,44 mm
Larghezza (pollici) 2,655 inch
Peso netto 4,42 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT/THR
Passo in mm (P) 3,81 mm
Passo in pollici (P) 0,15 "
Angolo di uscita 90°
Numero di poli 15
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 3,2 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare 0 / -0,02 mm
Dimensioni del codolo a saldare d = 1,0 mm, ottagonale
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d 0 / -0,04 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
Diametro esterno del pad di saldatura 2,1 mm
Diametro del foro della sagoma 1,9 mm
L1 in mm 53,34 mm
L1 in pollici 2,1 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Resistenza di passaggio ≤5 mΩ
Codificabile

Dati del materiale

Materiale isolante LCP GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti IIIa
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 13,9 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 17 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 12,4 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 2,5 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 76 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 11 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 11 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 11 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 100 mm
Larghezza VPE 85 mm
Altezza VPE 80 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• P su disegno = passo
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1862560000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/02/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863670000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/02/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1862580000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863680000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1862590000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/04/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863690000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/04/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1862600000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/05/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863700000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/05/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1862610000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/06/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863710000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/06/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863740000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/07/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1862630000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863760000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/08/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863770000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/09/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1862650000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/10/90LF 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863790000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/10/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863810000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/11/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 11, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863820000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/12/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863840000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/13/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 13, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863850000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/14/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1863870000
Colori: nero
Tipo: SC-SMT 3.81/16/90LF 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi