Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC CM HE 4 MC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul
Best.-Nr. 1861920000
Art HDC CM HE 4 MC
GTIN (EAN) 4032248425068
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 34 mm
Tiefe (inch) 1,339 inch
Höhe 39,5 mm
Höhe (inch) 1,555 inch
Breite 11,4 mm
Breite (inch) 0,449 inch
Nettogewicht 9,2 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

ConCept Pneumatik Module

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe beige

Abmessungen

Breite 11,4 mm
Höhe Stecker 39,5 mm
Länge Sockel 34 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
Baureihe ConCept Modul
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 630 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 8 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 25 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei false
Isolationswiderstand 1012 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Polzahl 4
Typ Stift
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE Schraubanschluss über Modulrahmen

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7,5 mm
Anschlussart Crimpanschluss
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Werkstoff Polycarbonat, glasfaserverstärkt

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202