Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAI-4-S 5P CNOMO
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия с разъемом M23, 19-конт., M12, 50 V, A-кодировка, LED: Нет, Светодиод пускового устройства: Нет, Тип подключения:
Заказ № 1861540000
Тип SAI-4-S 5P CNOMO
GTIN (EAN) 4032248421824
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Высота 26 мм
Высота (в дюймах) 1,024 inch
Ширина 54 мм
Ширина (в дюймах) 2,126 inch
Масса нетто 182 g

Температуры

Рабочая температура -25 - 80

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Данные о материалах

Основной материал корпуса PA 6 GF
Материал концентратора Пластмасса
Цвет корпуса серый, RAL 7032
Винтовое гнездо CuZn, никелирование
Материал контакта CuZn
Поверхность контакта позолоченный
Материал контактодержателя PBT (UL 94 В0)

Данные соединений

Длина снятия изоляции 100 мм
Отвод концентратора с разъемом M23, 19-конт.

Общие технические данные

Вид защиты IP67
Кодировка подключаемого пульта A-кодировка
Количество полюсов 5
Количество контактных гнезд
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Характеристики пожаростойкости V-0
LED Нет
Светодиод пускового устройства Нет

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин. 10 V
Номинальное напряжение, макс. 50 V
Испытательное напряжение 1 kV
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот 4 A
Суммарный ток 12 A
Ток на сигнал 2 A
Разделение потенциалов имеется Нет
Прочность изоляции 109 Ω

Технические данные, кабель

Количество полюсов 5
Возможно использование с троссом для протяжки Нет

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти