Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CBFP 43.5/10 BK
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Opaska kablowa, 10 x 10 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
Nr zam. 1859410000
Typ CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN) 4032248412297
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 2 mm
Głębokość (cale) 0,079 inch
Wysokość 10 mm
Wysokość (cale) 0,394 inch
Szerokość 10 mm
Szerokość (cale) 0,394 inch
Masa netto 1,91 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

materiał instalacyjny

Klasa palności wg UL 94 V-2
Odporność na promienie UV Nie
Wykonanie do montażu ściennego
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) 18 lbf
maks. szerokość opaski kablowej 9 mm
ponownie otwierana Nie
tworzywo tworzywo sztuczne
wytrzymałość na rozciąganie 80 N
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Średnica otworu montażowego 8 mm

Pobieranie

Eplan Data Portal Eplan data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02
ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1697950000
Typ: CBH 19/19 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 19 x 19 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
 
Nr zam.: 1289200000
Typ: CBH 19/19 NC
Wersja:
Opaska kablowa, 19 x 19 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
 
Nr zam.: 1697960000
Typ: CBH 27/27 BK
Wersja:
Opaska kablowa, 27 x 27 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
 
Nr zam.: 1289400000
Typ: CBH 27/27 NC
Wersja:
Opaska kablowa, 27 x 27 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
 
Nr zam.: 1279200000
Typ: CBH 8.1/6.2 NC
Wersja:
Opaska kablowa, 6.2 x 8.1 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
 
Nr zam.: 1279300000
Typ: CB-DM 200/4,5 NC
Wersja:
Opaska kablowa, 4.5 x 203 mm, tworzywo sztuczne, 220 N
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.