Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
Nr zam. 1858500000
Typ DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40
GTIN (EAN) 4032248409167
Ilość 500 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 5 mm
Wysokość (cale) 0,197 inch
Szerokość 3,5 mm
Szerokość (cale) 0,138 inch
Masa netto 0,168 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji
Aplikacja / producent Weidmueller
Barwny biały
Klasa palności wg UL 94 V-2
Kolor nadruku czarny
Liczba oznaczników w kombinacji 1 MultiCard = Znakowanie zacisków
Liczba oznaczników w opakowaniu
forma dostawy MultiCard
Metoda nadruku laser MC
Nadrukowane znaki Liczby
Orientacja nadruku poziomo
Szerokość 3,5 mm
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
tworzywo poliamid 66
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Znaczniki złącz

Raster w mm (P) 3,5 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1858470000
Typ: DEK 5/3.5 MC FWZ 1-10
Wersja:
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
 
Nr zam.: 1793930000
Typ: DEK 5/3,5 MC FW 1-50
Wersja:
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
 
Nr zam.: 1858480000
Typ: DEK 5/3.5 MC FWZ 11-20
Wersja:
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
 
Nr zam.: 1858490000
Typ: DEK 5/3,5 MC FWZ 21-30
Wersja:
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
 
Nr zam.: 1858510000
Typ: DEK 5/3,5 MC FWZ 41-50
Wersja:
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
 
Nr zam.: 1793940000
Typ: DEK 5/3,5 MC FW 51-100
Wersja:
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały