Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DEK 5/5 PLUS MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1854490000
Art DEK 5/5 PLUS MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248393596
VPE 1.000 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 0,071 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Art des Aufdrucks Neutral
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks horizontal und vertikal
Schriftfeldgröße 5 x 5 mm
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1907520000
Art: DEK 5/5 PLUS MC NE GE
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb