Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
N. d’ordine
1850940000
Tipo
SU 10.16HP/08/180SF 3.5AG BK BX
GTIN (EAN)
4032248381869
CPZ
18 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Peso netto
42,1 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Specifiche di sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16HP
Tipo di collegamento
Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P)
10,16 mm
Passo in pollici (P)
0,4 "
Angolo di uscita
180°
Numero di poli
8
Numero di codoli a saldare per polo
3
Lunghezza spina a saldare (l)
3,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare
+0,1 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare
1,2 x 1,1 mm
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d
+0,1 / -0,1 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,6 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
71,12 mm
L1 in pollici
2,8 "
quantità di file
1
Numero di serie di poli
1
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
78,3 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
67,9 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
70,6 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
61,3 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
690 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
8 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 1000 A
Distanza in aria, min.
8,9 mm
Distanza superficiale, min.
10,5 mm
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
60 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
60 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
5 A
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
60 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
60 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Distanza in aria, min.
8,9 mm
Distanza superficiale, min.
10,5 mm
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
352 mm
Larghezza VPE
136 mm
Altezza VPE
49 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia di bloccaggio, flangia avvitabile, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, Argentato, nero, Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.