Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
B2L/S2L 3.50 KO BK BX
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
Best.-Nr. 1849740000
Art B2L/S2L 3.50 KO BK BX
GTIN (EAN) 4032248378203
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,9 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 168 mm
VPE Breite 98 mm
VPE Höhe 43 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-01
ECLASS 12.0 27-46-04-01
ECLASS 13.0 27-46-04-01
ECLASS 14.0 27-46-04-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Farbe:
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2460700000
Art: SC-SMT 3.81 KO BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz
 
Farbe: weiß
Best.-Nr.: 2467670000
Art: SC-SMT 3.81 KO WT BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, weiß
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1849730000
Art: B2L/S2L 3.50 KO OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1693430000
Art: BL SL 3.5 KO OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1610100000
Art: BL SL 3.5 KO SW
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1573010000
Art: BLZ/SL KO OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1545710000
Art: BLZ/SL KO BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1567430000
Art: RSV1,6 KO
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile