Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
B2L/S2L 3.50 KO OR BX
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
Nr zam. 1849730000
Typ B2L/S2L 3.50 KO OR BX
GTIN (EAN) 4032248378197
Ilość 100 Szt.
parametry produktu  
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Masa netto 0,69 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT GF
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 167 mm
Szerokość VPE 98 mm
Wysokość VPE 44 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002943
    ETIM 7.0 EC002943
    ETIM 8.0 EC002943
    ETIM 9.0 EC002943
    ETIM 10.0 EC002943
    ECLASS 9.0 27-44-04-92
    ECLASS 9.1 27-44-04-92
    ECLASS 10.0 27-44-04-92
    ECLASS 11.0 27-46-04-01
    ECLASS 12.0 27-46-04-01
    ECLASS 13.0 27-46-04-01
    ECLASS 14.0 27-46-04-01
    ECLASS 15.0 27-46-04-01

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 2460700000
    Typ: SC-SMT 3.81 KO BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny
     
    Barwny: biały
    Nr zam.: 2467670000
    Typ: SC-SMT 3.81 KO WT BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, biały
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1849740000
    Typ: B2L/S2L 3.50 KO BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1693430000
    Typ: BL SL 3.5 KO OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1610100000
    Typ: BL SL 3.5 KO SW
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1573010000
    Typ: BLZ/SL KO OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1545710000
    Typ: BLZ/SL KO BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1567430000
    Typ: RSV1,6 KO
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1