Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SU 10.16HP/07/180F 3.5AG BK BX TB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
Nr zam. 1849290000
Typ SU 10.16HP/07/180F 3.5AG BK BX TB
GTIN (EAN) 4032248391387
Ilość 18 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 78.3 A
UL: 300 V / 60 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Masa netto 31,35 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BU/SU 10.16HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 10,16 mm
Raster w calach (P) 0,4 "
kąt odejścia 180°
Liczba biegunów 7
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,5 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego +0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego 1,2 x 1,1 mm
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja +0,1 / -0,1 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,6 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 45,72 mm
L1 w calach 1,8 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym
Rezystancja skrośna 2,00 mΩ
element kodowany Tak
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego Śruba mocująca, płytka drukowana
Informacja o użyciu
Grubość
min. 1,44 mm
maks. 1,76 mm
Moment dokręcający
min. 0,25 Nm
maks. 0,3 Nm
Zalecana śruba
Numer katalogowy SU 10.16 BFSC P 35X 14
Grubość
min. 2,88 mm
maks. 3,52 mm
Moment dokręcający
min. 0,2 Nm
maks. 0,25 Nm
Zalecana śruba
Numer katalogowy SU 10.16 BFSC P 35X 14
Grubość
min. 1,44 mm
maks. 3,52 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 0,9 Nm
Zalecana śruba
Numer katalogowy SU 10.16 BFSC S 35X12

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku srebrzone
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego ≥ 3 µm Ag
Struktura warstwowa wtyku ≥ 3 µm Ag
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 78,3 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 67,9 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 70,6 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 61,3 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 690 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 1000 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 10,5 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 8,9 mm

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 60 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 60 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 60 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 60 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 10,5 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 8,9 mm

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 353 mm
Szerokość VPE 136 mm
Wysokość VPE 49 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Nr zam.: 1813650000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/02/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813660000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/03/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813670000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/04/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813680000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/05/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813690000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/06/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813700000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/07/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813710000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/08/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1813720000
    Barwny: czarny
    Typ: SU 10.16HP/09/180F 3.5AG BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
     
    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne