Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Aluminium, unbehandelt
Best.-Nr. 1848290000
Art TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
GTIN (EAN) 4032248385614
VPE 2 m

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15 mm
Tiefe (inch) 0,591 inch
Höhe 35 mm
Höhe (inch) 1,378 inch
Breite 2.000 mm
Breite (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 330 g

Tragschiene

Einbauhinweis Direktmontage
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter 95 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2 11,4 kA
Länge der Tragschiene
nominal 2.000 mm
min. 0 mm
max. 2.000 mm
Normen DIN EN 60715
Oberfläche unbehandelt
Schlitzabstand
Schlitzbreite
Schlitzlänge
Stärke 2,3 mm
Tragschiene vorgestanzt Nein
Werkstoff Aluminium
Zulässiger thermischer Strom bei PEN-Funktion, max. 232 A

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0330800000
Art: TS 35X7.5 2M/AL/BK
Ausfuehrung:
Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Aluminium, unbehandelt